|
1.4542 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero martensítico con endurecimiento por precipitación, estabilizado con niobio, con excelentes propiedades de tenacidad (1.4542)
table style="width: 780px" cellspacing="2" cellpadding="10" border="1" align="left">
|
Denominación breve
|
X5CrNiCuNb16-4
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
630
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
C3
|
Densidad [g/cm³]
|
7,8
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,05
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥1000
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
≥1270
|
Resistencia a la corrosión
|
- Buena
- Resistente a todas las condiciones ambientales naturales y agua salada estancada
|
Maquinabilidad
|
Media, deficiente
|
Aptitud para soldadura dura
|
Buena
|
Otras características
|
- Estructura martensítica ferromagnética de especial resistencia después del endurecimiento por precipitación
- No suficientemente apto para pulido mecánico
- Aptitud para electropulido: mediana
- Se puede emplear de -50 a 450°C
|
Principales aplicaciones
|
1.4542 se usa cuando se requiere simultáneamente una elevada tenacidad y buena resistencia a la corrosión:
- Tornillos
- Husillos, ejes
- Discos de cubo
- Equipamiento para construcción naval, offshore
- Equipamientos offshore para el aeronáutica y astronáutica
|
|
Volver a la vista general |
|
|