|
1.4571 Acero inoxidable |
Volver |
|
Acero fino inoxidable austenítico al cromo níquel y estabilizado con titanio "El V4A clásico" (1.4571)
Denominación breve
|
X6CrNiMoTi17-12-2
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
316Ti
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,08
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
Ni: 10,50 - 13,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Ti: 5 x C - 0,70
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
A4
|
Densidad [g/cm³]
|
8,0
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,05
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥200
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistencia a la corrosión
|
- Muy buena
- Resistente a ácidos, lejías y cloruros en concentraciones medianas, así como agua salada estancada
|
Maquinabilidad
|
Mediana - deficiente
|
Aptitud para soldadura dura
|
Muy buena
|
Otras características
|
- Estructura austenítico no magnética
- No suficientemente apto para pulido mecánico
- Aptitud para electropulido: buena
- Se puede emplear entre -50 y 550°C
|
Principales aplicaciones
|
Usos generales con una gran carga de corrosión en las áreas siguientes:
- Industria alimentaria
- Construcción de tubos y tuberías
- Industria petroquímica
- Construcción naval
- Industria de la construcción
- Industria química
- Técnica médica e industria farmacéutica
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|