Grupos de mercancía

PF31 Resina fenólica

Volver

Resina fenólica "Baquelita"

Denominación breve PF31
Nombre Resina fenólica
"Baquelitae"
Características mecánicas  
  Estado del espécimen de ensayo Estándar
  Resistencia a la tracción [Mpa] 50
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] 7500
  Dureza por huella [Mpa] 325
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 1,42
  Temperatura de fusión [°C] -
Temperaturas de uso  
  Temp. máx. breve [°C] 160
  Temp. máx. continua [°C] 140
  Temp. mín. de aplicación [°C]  
Otras características  
  Inflamabilidad según UL 94 V-0
  Absorción de agua
  (clima normal) [%]
1,15
Resistencia química  
  Grasas y aceites minerales +
  Gasolina +
  Ácidos débiles/ fuertes +/-
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/-
  Percloroetileno o
  Tricloretileno o
  Acetona +
  Alcoholes +
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
o
  Intemperie/ radiación UV -
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente


PF31 es un duroplástico a base de fenol y formaldehído que, generalmente, lleva añadidas partículas orgánicas de relleno (como serrín de madero o fibras textiles). 


Principales características:


- Elevada estabilidad térmica
- Excelente aislamiento térmico
- Excelente aislamiento eléctrico

Aplicaciones típicas:

- Elementos de empuñadura aislantes térmicos para piezas de maquinaria y electrodomésticos
- Cajas de enchufe e interruptores de luz

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33