|
Hierro fundido con grafito laminar
|
Volver |
|
Hierro fundido con grafito laminar
Tipo de fundición |
Hierro fundido con grafito laminar |
N.º de material |
EN-JL-1030 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
No 20 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1300 |
Denominación breve |
EN-GJL-200 |
Antigua denominación |
GG20 DIN 1561 |
Composición [%] |
C: 2,95-3,45 Si: 2,10-2,90 Mn: 0,55-0,75 P: 0,10-0,20 S: 0,04-0,07 |
Densidad [g/cm³] |
7,15 |
R0,2 N/mm² Límite de elasticidad |
- |
0,1% -Límite de alargamiento Rp0,1 N/mm² |
130-195 |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] |
200…300 |
Dureza Brinell HB30 Pieza de prueba <30mm |
180-220 |
Alargamiento de rotura A% |
0,8-0,3 |
Módulo de elasticidad E KN/mm² |
88-113 |
Resistencia a la presión Sdb N/mm² |
720 |
Mecanizado |
muy bueno |
Soldabilidad |
condicionada, soldable con electrodos especiales |
Resistencia a la presión |
buena |
Propiedades de funcionamiento de emergencia |
buenas |
Conductividad térmica |
buena |
Propiedades de absorción |
buenas |
Fundibilidad |
muy buena |
Otras propiedades |
|
Estructura |
Ferrítica/perlítica |
Utilizaciones principales |
para piezas de trabajo de todo tipo de contornos complicados, uso muy versátil bastidores de máquinas, caja de engranajes, alojamiento de rodamientos, bombas, construcción de máquinas en general Grosores de pared recomendados: hasta 20 mm, grifería, bombas, piezas para la construcción de máquinas en general, empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella |
|
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|