|
Hierro fundido con grafito laminar
|
Volver |
|
Hierro fundido con grafito laminar
Tipo de fundición |
Hierro fundido con grafito laminar |
N.º de material |
EN-JL-1040 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
No 25 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1301 |
Denominación breve |
EN-GJL-250 |
Antigua denominación |
GG-25 DIN 1561 |
Composición [%] |
C: 3,20-3,50 Si: 2,50-2,70 Mn:0,50-0,80 P: 0,1-. 0,2 S: 0,1 Cu:0,1-0,6 |
Densidad [g/cm³] |
7,20 |
R0,2 N/mm² Límite de elasticidad |
- |
0,1% -Límite de alargamiento Rp0,1 N/mm² |
165-228 |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] |
250-350 |
Dureza Brinell HB30 Pieza de prueba <30mm |
190-230 |
Alargamiento de rotra A% |
0,8-0,3 |
Módulo de elasticidad E KN/mm² |
103-118 |
Resistencia a la presión Sdb N/mm² |
840 |
Mecanizado |
muy bueno |
Soldabilidad |
condicionada, soldable con electrodos especiales |
Resistencia a la presión |
buena |
Propiedades de funcionamiento de emergencia |
buenas |
Conductividad térmica |
buena |
Propiedad de absorción |
buena |
Fundibilidad |
muy buena |
Otras propiedades |
|
Estructura |
Perlítica |
Utilizaciones principales |
Máquinas-herramienta, caja de engranajes, bancadas para máquinas Grosores de pared recomendados: hasta 30 mm, compresores, piezas hidráulicas, piezas de bombas y de grifería sometidas a exigencias muy altas, placas de rejilla, paletas |
|
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|