|
Hierro fundido con grafito laminar
|
Volver |
|
Hierro fundido con grafito laminar
Tipo de fundición |
Hierro fundido con grafito laminar |
N.º de material |
EN-JL-1050 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
No 30 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1302 |
Denominación breve |
EN-GJL-300 |
Antigua denominación |
GG-30 DIN 1561 |
Composición [%] |
C: 2,95-3,20 Si: 2,10-2,40 Mn:0,55-0,75 P: 0,10-0,20 S: 0,04-0,07 |
Densidad [g/cm³] |
7,25 |
R0,2 N/mm² Límite de elasticidad |
- |
0,1% -Límite de alargamiento Rp0,1 N/mm² |
195-260 |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] |
300-400 |
Dureza Brinell HB30 Pieza de prueba <30mm |
200-240 |
Alargamiento de rotura A% |
0,8-0,3 |
Módulo de elasticidad E KN/mm² |
200-275 |
Resistencia a la presión Sdb N/mm² |
960 |
Mecanizado |
muy buenco |
Soldabilidad |
condicionada, soldable con electrodos especiales |
Resistencia a la presión |
buena |
Propiedades de funcionamiento de emergencia |
buenas |
Conductividad térmica |
buena |
Propiedades de absorción |
buenas |
Fundibilidad |
muy buena |
Otras propiedades |
|
Estructura |
Perlítica |
Utilizaciones principales |
Semicojinetes, carcasas de turbina, turbinas, prensas, herramientas Grosores de pared recomendados: >30 mm, prensas, mesas, ruedas, herramientas, escuadras de sujeción, consolas |
|
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|