|
Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)
|
Volver |
|
Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)
Tipo de fundición |
Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular) |
N.º de material |
EN-JS1020 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Denominación breve |
EN-GJS-400 |
Antigua denominación |
GGG 40 DIN EN 1563 |
Composición [%] |
- |
Densidad [g/cm³] |
7,10 |
R0,2 N/mm² Límite de elasticidad |
240 |
0,1% -Límite de alargamiento Rp0,1 N/mm² |
- |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] |
400 |
Dureza Brinell HB30 Pieza de prueba <30mm |
135-180 |
Alargamiento de rotura A% |
mín: 15 |
Módulo de elasticidad E KN/mm² |
169 |
Resistencia a la presión Sdb N/mm² |
700 |
Mecanizado |
muy bueno |
Soldabilidad |
condicionada, soldable con electrodos especiales |
Resistencia a la presión |
- |
Propiedades de funcionamiento de emergencia |
buenas |
Conductividad térmica |
- |
Propiedades de absorción |
- |
Fundibilidad |
muy buena |
Otras propiedades |
Alta resistencia incluiso con carga dinámieca Superficie endurecible |
Estructura |
Principalmente ferrítica |
Utilizaciones principales |
Pieas de acoplamiento, , construcción de motores, árboles de levas, racores, tubos para agua y gas, ruedas de paletas, toberas anulares, carcasas, piezas para la construcción de máquinas en general, dispositivo de sujeción con leva, dispositivo de sujeción de cazoleta, dispositivo de sujeción de la biela, empuñaduras curvas, hierros de sujeción, manivelas, soportes de prensa |
|
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|