El polipropileno (PP) forma parte de la familia de las poliolefinas. El PP tiene una excelente inalterabilidad química y, por su composición molecular, presenta una especial tolerancia cutánea y es inocuo desde el punto de vista fisiológico.
El polipropileno, con una densidad de aprox. 0,9 g/cm³ , es el plástico más ligero en la gama estándar. Estas propiedades y su escasa absorción de agua, hacen que el PP sea ideal para envases ligeros y estables para alimentos, así como para componentes en el sector de la instrumentación y valvulería. |