HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botones esféricos configurados
KK001

Botones esféricos configurados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico (PA12) o alumideVersión:negro, azul, rojo, verde, naranja, amarillo. Gris plateado solo con Alumide.Indicación:

El artículo se configura con ayuda del configurador de productos.
Aquí se seleccionan libremente el tamaño, la rosca y el color.
Este configurador brinda una libertad constructiva prácticamente ilimitada durante la fase de construcción.

Todas las piezas se fabrican específicamente para el cliente, por lo que no están sujetas a cambio.

Se aplicará la siguiente tabla de descuentos:
15 % a partir de 5 piezas
18 % a partir de 10 piezas
20 % a partir de 100 piezas

Atención:

Todos los precios de los artículos configurables están expresados en euros (€).

Uso:El configurador se puede abrir tras registrarse de forma gratuita (LOGIN).
Dependiendo del tipo de buscador (optimizado para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Safari) el valor se introducirá directamente en los campos de entrada o se modificará con las teclas de dirección.
Todas las modificaciones realizadas con las teclas de dirección se aplicarán al producto mostrado en el configurador; si los datos se introducen por medio del campo numérico, la configuración se actualizará al saltar al campo siguiente.
LOGOTIPO:
Es posible cargar un LOGOTIPO, que se incrustará centrado en la parte superior, a unos 2 mm por encima del artículo. Debido a que los datos se procesan manualmente, no es posible generar una vista previa; se carga un único gasto adicional por el importe indicado que figura en el campo de precio.
El cliente deberá confirmar la posición del logotipo.
Una vez introducida la cantidad, el artículo se transferirá al carro de la compra, se ejecutará el procedimiento de pedido y el pedido quedará cerrado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos KK001 Botones esféricos configurados 326 kB

Configurador 3D

Para poder utilizar nuestro configurador 3D es necesario iniciar sesión. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese por favor aquí:

Soy nuevo en esta página

Planos

Botones esféricos configurados
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33