Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
El nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto de KIPP se distingue por su física de sujeción, absolutamente nueva, que permite lograr unos valores de sujeción mucho mejores al separar el flujo de fuerza y el posicionamiento de la pieza de trabajo. Además de la óptima accesibilidad a la pieza, esta nueva tecnología de sujeción incrementa la rigidez, para obtener unas elevadas fuerzas de corte y de empuje . Tiene una anchura de sujeción entre 20 mm y 320 mm, con total libertad de ampliación. Las mordazas de sujeción, con una escala, se ajustan rápidamente en la posición deseada. |