HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

SWISSTECH - Basel

Volver

Info: SWISSTECH

SWISSTECH
Basilea:
14.05. - 17.05.2019
Pabellón EH 1.0 | stand R14

KIPP en la SWISSTECH 2019

KIPP SUIZA se presenta del 14 al 17 de mayo en la feria SWISSTECH de Basilea. En esta exhibición internacional especializada en materiales, componentes y construcción de sistemas, cientos de expositores presentarán productos actuales, sus últimas creaciones y las tendencias del sector.La SWISSTECH se centra en la exhibición de las siguientes áreas:

- Componentes de maquinaria, construcción de herramientas
- Piezas estándar y productos técnicos
- Construcción de sistemas y materiales
Los productos en el centro de atención

NOVOnox hygienic

Los productos de acero inoxidable de la línea NOVOnox hygienic están especialmente enfocados a los sectores alimentario, farmacéutico, químico, así como del envasado y los embalajes. KIPP garantiza una gran variedad de productos, además de elevadas competencias de servicio y disponibilidad.

Las ventajas:

- Hygienic USIT® para puntos de atornillado sin cavidades
- Hygienic DESIGN para una limpieza sencilla
- No deja espacio a los microbios

Ir a la vista general de productos

Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138

Hace fácil el arranque de viruta pesado: el módulo de base de 5 ejes UNI lock de tamaño 138 es perfecto para sujetar piezas grandes y pesadas. El tamaño de sistema 138, junto con los sistemas de sujeción 80 y 50, ya va por la tercera variante que incluimos en nuestra gama de sistemas de sujeción modulares de 5 ejes..

Las ventajas:

- Fijación variable de las piezas
- Precisión de repetición muy elevada
- Permite un posicionamiento flexible

Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138

Ir a la vista general de productos

Elementos de mando KIPP

Las piezas de presión con resorte tienen propiedades de sujeción para retener y enclavar módulos. Los pernos de bloqueo y los pernos de bloqueo de bola permiten inmovilizar y enclavar un módulo. Parcialmente con función manual de desbloqueo. Ideales para la construcción de grupos.

Las ventajas:

- Versatilidad de aplicación
- Facilidad de uso
- Elevada calidad de producción

Ir a la vista general de productos

¿Tiene alguna consulta y desea saber más sobre nuestros productos y la planta de HEINRICH KIPP WERK? Aproveche la oportunidad de ponerse en contacto in situ con nuestros especialistas expertos para obtener una amplia información sobre los productos exhibidos y las novedades que tenemos.
Persona de contacto

Mirco Belluoccio
Tel: +41 61 922 25 25
Mobil: + 41 79 922 24 24

mirco.belluoccio@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33