HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

WIN Metalworking Eurasia

Volver

WIN Metalworking Eurasia
Estambul, Turquía
12.03. - 15.03.2020
POSTPONED TO 18.06. - 21.06.2020

Pabellón 12, puesto F135

KIPP WIN Metalworking EURASIA 2020

KIPP 18. Haziran`dan 21. Haziran’a kadar İstanbul’da WIN Metalworking EURASIA fuarında sergiliyor.
6 ticari fuarın bir araya geldiği WIN EURASIA kapsamında gerçekleşen Metalworking EURASIA gelişen konsepti ile imalat endüstrisinin profesyonellerine çeşitli ürünler ve çözümler sunuyor.
WIN EURASIA, saç işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiriyor.

WIN Metalworking EURASIA sergileme ağırlıkları:

• Makina Ekipmanları ve Komponentleri

• Bağlama / Ekleme Teknolojileri

• El Aletleri

• İşleme Teknolojileri

Los productos de KIPP en el centro de atención

KIPP Sustalı kollar

Sustalı kollar sabitleme görevlerinde ve sıkıştırma uygulamalarında manuel ayar değişikliği için öngörülmektedir. KIPP sustalı kollar güvenilir, sağlam ve çok yönlü kullanılabilir. Özellikle makina yapımında aletleri veya makine parçalarını gerdirmek için kullanılırlar.

Avantajlar:

• Farklı yerlerde kullanılabilir

• Kolay kullanılabilir

• Yüksek üretim kalitesi

Ir a la vista general de productos

KIPP Bilyalı setiskur vidalar

İster konumlandırma yardımı, kilit elemanı ve bağlama elemanı olsun. Bilyalı setiskur vidalar pek çok alanda kullanılmaktadır: Makine mühendisliği, tesis mühendisliği, elektronik üretimi veya otomotiv sektörü.

Avantajlar:

• Kilitleme, sabitleme, konumlandırma için kullanılabilir

• Birçok uygulama için çok çeşitli endüstrilerde kullanılabilirler

• Yüksek kalite sayesinde yüksek fonksiyonel güvenlik

Ürünlere genel bakışa git

KIPP İndeksleme pistonları

İndeksleme pistonları hareketli makine parçalarının hızlı bir şekilde ayarlanmasına imkan sağlayan normlu konstrüksiyon bileşenleri arasında yer almaktadır. Çekme düğmesinin ya da çekme halkasının çekilmesi ile makine parçalarını istenen pozisyona getirmek ve sonrasında onları o konumda yeniden sıkıştırarak sabitlemek için karşı parça içinden bir çubuk çekilir. Burada size ürünlerle ilgili sorunsuz bir işlev ve en yüksek kalite ile dayanım gücünü garanti ediyoruz.

Avantajlar:

• Yüksek dayanıklık

• Uzun ömürlülük ve yüksek kalite

• Farklı ölçülerde, şekillerde ve farklı malzemelerden üretilmiş indeksleme pistonları ile
  çeşitli uygulamalarda kullanabilirler

Ürünlere genel bakışa git

Sorularınız var mı ve ürünlerimiz ve HEINRICH KIPP FABRİKASI hakkında daha çok bilgi edinmek istiyor musunuz? Yerinde konu uzmanlarımızla iletişim sağlamaya ve sergilediğimiz ürünler ve yeniliklerimizle ilgili geniş kapsamlı bilgi edinmeye olanak sunuyoruz.

Danışmanımız

Hamit Ürgür
Teléfono: +49 7454 793-7537

hamit.uerguer@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33