Grupos de mercancía

KIPP UNILOCK

Volver

Máxima flexibilidad gracias a unos tiempos de preparación mínimos


El sistema de sujeción de punto cero UNILOCK de KIPP permite la sujeción y la identificación rápidas y precisas de dispositivos y piezas de trabajo en centros de mecanizado con arranque de viruta. El sistema, con punto cero definido y una precisión de repetición inferior a 0,005 mm, permite realizar cambios en cuestión de segundos ya se trate de paletas, dispositivos, tornillos de banco o piezas de trabajo.


Los sistemas de sujeción de módulos de 5 ejes UNILOCK de KIPP con los tamaños 50, 80, 138 se han desarrollado especialmente para el mecanizado de 5 caras sin bordes de interferencia. Gracias a la estructura modular y a su gran versatilidad, los sistemas se pueden construir individualmente en función de cada aplicación y combinarse de nuevo según las necesidades. Estos sistemas de sujeción directa de la pieza de trabajo se pueden adaptar a ella óptimamente con una gran variedad de pernos de sujeción.



Resumen de los datos principales

  • El perno de sujeción UNILOCK es compatible al 100% entre el punto cero y el sistema de sujeción de módulo de 5 ejes

  • Cambio de pieza en pocos segundos

  • Posibilidades de sujeción y combinaciones muy flexibles

  • Estructura modular con máxima flexibilidad
  • Mecanizado de 5 caras sin bordes de interferenciaen el sistema de sujeción de módulo de 5 ejes


  • Máxima Optimización del tiempo de preparación

  • Precisión de repetición muy elevada

  • Elevada fuerza de sujeción de los módulos
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33