Grupos de mercancía

Robustos elementos de mando de Duroplast

Volver
Muy estables, resistentes al calor y fáciles de limpiar.

Robustos elementos de mando de Duroplast

HEINRICH KIPP WERK ofrece a sus clientes un amplio surtido de elementos de mando y empuñaduras del material sintético Duroplast. Estos productos no solo son muy estables y resistentes al calor, sino que también, gracias a su superficie pulida de alto brillo, se limpian muy bien. Por eso, los componentes de Duroplast han demostrado su idoneidad en la construcción de plantas y de máquinas, así como en los vehículos de construcción, aparatos eléctricos, las plantas químicas, o también en la tecnología médica.

Las principales características de Duroplast:

  • Este plástico es especialmente duro y convence por su gran resistencia a la fricción y precisión de forma bajo carga.
  • Los elementos de mando de Duroplast apenas se dilatan por el calor, resisten temperaturas de hasta 150 °C y no tienen conductividad eléctrica, a diferencia de las versiones metálicas.
  • La excelente calidad de la superficie facilita la limpieza y el material, además, es inalterable a las sustancias químicas como alcoholes, grasas y gasolina.
  • Por último, pero también importante, la superficie de alto brillo de Duroplast disfruta de creciente popularidad en el área del diseño. Su aspecto de "lacado de piano" da una impresión noble y de calidad .

Ejemplos típicos de componentes de KIPP de Duroplast son los botones esféricos, las empuñaduras curvas o los volantes de disco. Los elementos de mando de KIPP son conformes según RoHS y algunos modelos cumplen las normas DIN. En su mayoría se han dejado de color negro brillante, pero, a petición, se pueden también suministrar en otros colores, como en rojo oscuro.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33