Grupos de mercancía

Ampliación de perno enchufable en dos variantes

Volver
KIPP amplía los pernos enchufables con dos variantes
KIPP amplía los pernos enchufables en dos variantes
Innovadores, efectivos y fáciles de usar
Los conocidos pernos de retención y pernos de bloqueo de bola siempre han gozado de buena reputación gracias a su manejo sencillo, se gran resistencia y su larga vida útil. El perno enchufable KIPP en versión simple posee asimismo estas características. Y se utiliza para la fijación y conexión rápida y sencilla de componentes y piezas de trabajo.

También los pernos enchufables KIPP con fiador abatible se pueden emplear sin problema en este área. El ancho fiador abatible asegura los componentes a conectar mediante una pieza transversal que se puede posicionar de dos maneras gracias a una ranura central.

Los pernos enchufables KIPP con anillo son una alternativa económica. Estos bloquean mediante una bola con resorte en el extremo de perno. Al tirar del anillo, la bola presiona sobre el muelle y el perno se puede extraer del taladro.

Ir a la página del producto - con fiador abatible

Ir a la página del producto - con anillo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33