Grupos de mercancía

Anillos de apriete en dos versiones

Volver
Anillos de sujeción KIPP en dos versiones
Anillos de apriete en dos versiones
Satisfacen las expectativas
Los anillos de apriete absorben fuerzas transversales ligeras, con lo que impiden que el eje se salga de la guía. Debido a las grandes fuerzas de sujeción, los elementos también pueden apretarse con fiabilidad en el centro de ejes. Gracias a una distribución uniforme de las fuerzas de apretadura se excluyen daños.

Los anillos de apriete KIPP se aprietan en el eje mediante un tornillo del elemento de sujeción. El uso de un mecanismo de apriete partido ofrece la ventaja de que se puede colocar en cualquier parte del eje cuando este ya está fijado. Para obtener un apriete fiable, la tolerancia del eje debe estar dentro de h11.

La empresa HEINRICH KIPP WERK ofrece los anillos de apriete en acero y acero inoxidable. También se pueden solicitar para otras medidas de eje.

Ir a página del producto - anillo de apriete abierto

Ir a página del producto - anillo de apriete partido
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33