Grupos de mercancía

iF Design Award

Volver

iF Design Award: KIPP está fuertemente representado

La iF International Forum Design GmbH con sede en Hanóver destaca desde 1954 Designer
por el galardón "iF DESIGN AWARD".

KIPP también está presente desde 1956 en lo que a ganar un iF Award se refiere, sobre todo en la disciplina del producto.

¡Ya lo hemos conseguido en 17 ocasiones!

Todo empezó en 1956 con la distinción para la palanca de sujeción KIPP. A esta después le siguieron, entre otros, KIPP Klemmhebel, productos del sector NOVO grip, tales como la palanca excéntrica KIPP,el tensor rápido de bloqueo KIPP y el bulón de fijación KIPP.

En 2016 también hemos estado representados el el iF Award con varios productos.
2015
Bulón de fijación

2006
Palancas excéntricas con rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable
1978
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior o rosca interior
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33