Grupos de mercancía

El nuevo tensor de cadena de KIPP

Volver

NOVEDAD: Tensores de cadena de KIPP para piezas de trabajo con contornos irregulares

HEINRICH KIPP WERK ha añadido a su gama tensores de cadena que se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y de plantas y permiten tensar y fijar de forma segura piezas de trabajo con formas y/o bordes complejos. Ya no se requieren medios de sujeción especiales.
  • KIPP ofrece dos variantes de tensores de cadena para fuerzas de sujeción de 15 kN o 40 kN que incluyen ganchos de sujeción, placa de retención, cuatro cadenas de rodillos, cuatro eslabones de cierre, seis elementos sintéticos y un juego de seguridad para cadenas de sujeción.

  • Las cadenas de rodillos también se ofrecen por separado en muchas longitudes, para que los usuarios encuentren la más idónea para los más diversos diámetros y formas de las piezas de trabajo.

  • Asimismo, tenemos disponibles tensores, que se recomienda utilizar para longitudes de cadena de más de tres metros.

  • KIPP tiene además en su surtido prismas de 120° que se pueden posicionar con flexibilidad en la mesa de máquinas.
Una sujeción de cadenas tiene muchas ventajas, ya que permite una distribución homogénea de la fuerza con una sujeción relativamente exenta de torsión. Los elementos sintéticos se encargan de proteger las piezas de trabajo. Los usuarios se benefician además del amplio margen de ajuste y una elevada fuerza de sujeción. Los tensores de cadena se montan con ayuda de los tornillos de fijación y las tuercas correderas en ranura en T en la máquina herramienta o en la placa de sujeción.

                       

                  

Descubrir ahora los tensores de cadena
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33