Grupos de mercancía

KIPP presenta el nuevo catálogo en la automatica 2018

Volver

KIPP presenta el nuevo catálogo en la automatica 2018

HEINRICH KIPP WERK estará presente en la automatica en Múnich del 19 al
22 de junio.
La empresa aprovecha este evento del sector para presentar al público especializado numerosas novedades.
Estas nuevas incorporaciones no solo se pueden encontrar en la feria, sino en su mayor parte también en el nuevo catálogo de productos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR.

HEINRICH KIPP WERK exhibe en la feria automatica 2018 su amplio surtido en productos de acero inoxidable. Aquí se cuenta la nueva línea de productos NOVOnox hygienic. Al público interesado le esperan numerosas y atractivas novedades, como las palancas excéntricas, empuñaduras en estrella, pies regulables o bisagras en versión mate o pulida.

Empuñadura en T de acero inoxidable

En el punto de mira tenemos también la empuñadura en T de acero inoxidable, que destaca por su nuevo diseño y facilidad de uso. La clásica empuñadura de mando está disponible en tres tamaños distintos con roscas interiores entre M6 y M12, con pulimentado electrolítico o tratada con perlas de vidrio.

NUEVO: Catálogo ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
Además el equipo de KIPP ofrece el nuevo catálogo ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR de 1.350 páginas donde se resumen más de 28.000 productos incl. 3.500 novedades.
HEINRICH KIPP WERK participa en el stand 408 del pabellón A5. KIPP estará encantado de recibir al público interesado e invitarles a un capuchino en nuestra CAFÉ Lounge.
Solicite aquí su entrada gratuita para la feria:

info@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33