Grupos de mercancía

KIPP presenta palancas de sujeción con botón pulsador fáciles de utilizar

Volver
Para desenclavar y dar en el clavo.

KIPP presenta palancas de sujeción con botón pulsador fáciles de utilizar

HEINRICH KIPP WERK incluye una nueva interpretación de su acreditada palanca de sujeciónen el programa actual de productos. Esta palanca de sujeción tiene un práctico botón pulsador que facilita el desbloqueo y cambio de posición seguro de la palanca.

Una ayuda de desenclavamiento en forma de un botón pulsador se encarga de que la nueva palanca de sujeción de KIPP se pueda soltar y cambiar en cuestión de segundos. Por su confort de manejo, la palanca de sujeción es una buena alternativa para las aplicaciones de sujeción y reajuste de utilización frecuente en la construcción de máquinas y plantas. La palanca se suelta a presión de forma intuitiva, porque la forma de funcionamiento se reconoce de inmediato en cuanto se ve.

La combinación de colores – empuñadura negra con tornillo de presión de punta esférica de otro color, o a la inversa– constituye otro factor a favor de su empleo en aplicaciones a la vista. En su versión estándar, la palanca de sujeción está disponible con rosca interior o exterior. La empuñadura es de plástico reforzado con fibra de vidrio y la rosca, de acero normal o inoxidable. Las palancas de sujeción con botón pulsador se fabrican en longitudes de 20 a 60 mm con diámetros de rosca de M5 a M10, así como también en muchos otros tamaños y acabados.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33