Grupos de mercancía

KIPP presenta sus nuevos elementos de cierre

Volver

Cierre seguro con un solo movimiento de la mano

KIPP presenta sus nuevos elementos de cierre

El fabricante HEINRICH KIPP WERK amplía su surtido con dos prácticos elementos de cierre para conectar con una fuerza definida dos placas separadas.
Con un solo movimiento de la mano se logra una sujeción completa y segura. KIPP complementa la gama existente con varias opciones de cierre introduciendo nuevos pestillos de tensión de torsión y pernos de bloqueo de bola.
Pestillos de tensión de torsión K1061 de KIPP

En los pestillos de tensión de torsión el cierre se produce con un movimiento de 90° desde la posición de "OFF" a la posición de "ON". Al hacerlo, se introduce en la placa de fijación el pasador transversal unido con la empuñadura. El pasador se acopla con la placa, fijando los componentes entre sí. Un clic señala el cierre o – girando a la inversa – la apertura.

KIPP ofrece también pestillos de tensión de torsión en versión plana. Los botones giratorios de los elementos de cierre están hechos de termoplásico o de acero inoxidable, mientras que la carcasa es de acero niquelado. Las placas de fijación correspondientes para los pestillos de tensión de torsión están disponibles por separado.

KIPP presenta además diversos nuevos pernos de bloqueo de bola, en varios modelos, tamaños y con fuerzas de extracción y retención diversas. Su campo de aplicación se encuentra en los dispositivos intercambiables en el área de montaje, o allí donde se necesite un reajuste manual o un rápido reequipamiento, como por ejemplo en la regulación de altura en las instalaciones automáticas.

Todos los artículos sirven para la sujeción y tensión rápida de dos placas del mismo o diferente grosor. Para ello, manteniendo pulsado el botón, se introduce el perno de bloqueo de bola en el casquillo receptor previsto. Al soltar el botón, se tensan las placas sujetas. La tensión se afloja siguiendo los mismos pasos, pero a la inversa.

Los pernos de bloqueo de bola están fabricados de acero inoxidable o con una empuñadura giratoria de plástico. La precisión de repetición para los pernos de bloqueo de bola atornillados e insertados es de ±0,25 mm y puede elevarse utilizando pernos de alojamiento adicionales.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33