HEINRICH KIPP WERK ha desarrollado un perno de bloqueo que cumple unas exigencias superiores en términos de higiene. Su construcción según las directrices de Hygienic DESIGN impide la adherencia de partículas de suciedad y facilita los procesos de limpieza. Con ello, este perno de bloqueo resulta ideal en la construcción de máquinas e instalaciones utilizadas en sectores como la industria farmacéutica y alimentaria, así como en la tecnología médica.
Las principales características:
- El perno de bloqueo en Hygienic DESIGN está hecho de acero inoxidable 1.4404 de alta calidad, todos los materiales cumplen los criterios de FDA.
- Los componentes tienen un reborde cónico para que el punto de roscado se pueda sellar de forma segura e higiénica con las arandelas de junta y apoyo correspondientes.
- La superficie del elemento constructivo con una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm impide la adherencia de partículas de suciedad.
- El perno de bloqueo es inalterable a los medios polares y no polares, así como a las sustancias aromáticas; además es apto para procesos de limpieza CIP /SIP.
KIPP ofrece versiones con o sin ranura de bloqueo, así como con clavija de bloqueo endurecida o sin endurecer. El perno de bloqueo está disponible con una clavija de 6 y 8 mm de diámetro y una rosca interna en los tamaños M10 y M12 con rosca métrica normal y fina. La junta del vástago se ofrece opcionalmente de 70 EPDM 291 (en negro) o de 75 Fluoroprene® XP 41 (en azul). En el volumen de suministro se incluye la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491 a juego, de los mismos materiales básicos y que, en caso necesario, también se puede pedir como accesorio. |