Grupos de mercancía

Nuevos pernos de bloqueo de KIPP con cable Bowden

Volver
  • Nuevos pernos de bloqueo de KIPP con cable Bowden
Manejo seguro a distancia

Nuevos pernos de bloqueo de KIPP con cable Bowden

HEINRICH KIPP WERK añade a su ya amplio surtido de pernos de bloqueo un nuevo sistema con cable de Bowden. Los usuarios pueden así posicionar y fijar a distancia las piezas de la máquina. Los pernos de bloqueo de acero inoxidable son idóneos además para el uso en entornos duros.
Los pernos de bloqueo de KIPP se suelen emplear en dispositivos giratorios o pivotantes, así como en el posicionamiento de tope, como por ejemplo en la construcción de maquinaria, muebles o vehículos especiales. Así, después de la salida del perno, las piezas de la máquina se pueden colocar en una nueva posición, para luego fijarlas de nuevo. Se impide que cambie la posición de inmovilización por fuerzas transversales.

Cuando haya espacios constructivos inaccesibles que dificulten el bloqueo o se requiera un manejo a distancia por ergonomía o seguridad, HEINRICH KIPP WERK, con un gran prestigio por sus innovaciones, ha desarrollado los pernos de bloqueo con accionamiento remoto. El acoplamiento con el lado del operario se puede realizar mediante un cable Bowden con una longitud variable entre 1.000 mm y 5.000 mm. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, durante el montaje se puede acortar el cable Bowden como corresponda.

KIPP suministra una combinación a juego del perno de bloqueo y el elemento de accionamiento con botón de maniobra con el que la clavija de bloqueo se puede soltar de la contrapieza correspondiente. Las nuevas soluciones tienen además un racor roscado con un diámetro de 5 x 7 mm, para conectar al sistema alternativamente un elemento de mando individual.
Los pernos de bloqueo y el elemento de accionamiento están hechos de acero inoxidable, lo que garantiza la resistencia a la corrosión, incluso en caso de un alto grado de ensuciamiento y una limpieza intensiva. El cable y el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario. KIPP ofrece los pernos de bloqueo con diversos tamaños de rosca y diámetros del perno.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33