Grupos de mercancía

Pernos de bloqueo con sensor de estado y cable

Volver
Test
Fiable y prácticamente sin mantenimiento

Pernos de bloqueo con sensor de estado y cable

HEINRICH KIPP WERK presenta novedades en el ámbito de la supervisión inteligente de procesos:

ya tenemos disponibles pernos de bloqueo con sensor de estado en versión con cable, como alternativa a la variante inalámbrica con Bluetooth.

Con el modelo con cable, los usuarios no dependen de la duración de la batería. Además, en caso de un área de cobertura más amplia con obstáculos, siempre está garantizada la transmisión sin perturbaciones de la señal.




Resumen de los datos principales

Flexibilidad:

Los pernos de bloqueo con cable son idóneos para usos en la construcción de máquinas, en los dispositivos de montaje y en las estaciones de comprobación o en la construcción de máquinas de embalaje.


Fiabilidad:

El sensor inductivo integrado conmuta en cuanto el perno se saca un 1 mm.


Resistencia:

Los componentes constructivos con cable tienen una clase de protección IP67 y son resistentes a las salpicaduras de agua, están protegidos del contacto y son herméticos al polvo.



Variedad:

Hay modelos disponibles con pernos de diámetros 5–12 mm y tamaños de rosca de M10 a M20.







Toda la información la encontrará directamente en el producto:

¿Le interesan otras variantes?
En nuestra gama encontrará una gran selección de pernos de bloqueo.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33