La base de la nueva línea de productos MEDIgrip es el plástico enriquecido con micro plata. Como el material contiene partículas de plata no solo superficial sino que está completamente impregnado de ellas, los elementos de mando conservan su eficacia antibacteriana total, incluso con pequeños desgastes. Esto fue comprobado por un laboratorio de pruebas acreditado mediante varias pruebas ASTM E-2180. |