Grupos de mercancía

Versiones ajustables y productos con soporte de cabezal

Volver

Versiones ajustables y productos con soporte de cabezal

Nuevos pernos de bloqueo de bola
Conectar y fijar rápidamente componentes: esta función la cumplen perfectamente los pernos de bloqueo de bola que, ahora, HEINRICH KIPP WERK ofrece a sus clientes en dos nuevas versiones. Los modelos con soporte de cabezal permiten también conexiones a grandes distancias, mientras que los pernos de bloqueo de bola están concebidos para componentes de grosor variable.
Pernos de bloqueo de bola, en versiones ajustables y productos con soporte de cabezal
Pernos de bloqueo de bola, en versiones ajustables y productos con soporte de cabezal

En los pernos de bloqueo de bola con soporte de cabezal, el práctico mecanismo no se encuentra en el extremo del perno, sino directamente debajo de la empuñadura. La longitud del perno no tiene que ajustarse por fuerza a la anchura o altura del componente, lo que aporta una gran flexibilidad de aplicación a estas versiones y permite también realizar uniones a gran distancia. Los pernos de bloqueo de bola con soporte de cabezal están fabricados de acero inoxidable y se ofrecen con diámetros entre 5 y 16 mm, así como en longitudes estándar hasta 250 mm. También son posibles los tamaños especiales individuales. Para el alojamiento rápido de estos componentes, tenemos casquillos de acero especiales.

Otra novedad del programa de KIPP son los pernos de bloqueo de bola, que permiten ajustar gradualmente el margen de longitud entre la superficie de contacto y la bola. Este mecanismo de ajuste los convierte en la opción ideal en caso de variación en el grosor del componente. También en esta variante de producto todos los componentes están hechos de acero inoxidable. Los pernos tienen un diámetro de 5 - 16 mm; con el rango de ajuste variable se pueden realizar longitudes entre 2 - 80 mm.

La gama de productos de KIPP abarca alrededor de 1.200 pernos de bloqueo de bola distintos para las más diversas exigencias y aplicaciones. La forma de funcionamiento de estos componentes es simple, pero efectiva. Al accionar el botón pulsador se desbloquean las dos bolas y se sueltan las piezas unidas entre sí. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resumen de todas las versiones y modelos:

Ir a los pernos de bloqueo de bola
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33