Grupos de mercancía

Dispositivo de sujeción rápida

Volver
Dispositivo de sujeción rápida
Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para retener y sujetar piezas de trabajo. Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación. Estos productos han sido diseñados para su uso en la técnica de montaje, la técnica de sujeción, la construcción de herramientas y la construcción de portapiezas.

En general, los dispositivos de sujeción rápida de HEINRICH KIPP WERK se pueden dividir a grandes rasgos en tres formas constructivas diferentes:

- Tensores rápidos horizontales,
- Tensores rápidos verticales y
- Dispositivos de sujeción de biela
Dispositivos de sujeción rápida para retener y sujetar piezas de trabajo

Dispositivos de sujeción rápida - Funcionamiento

El dispositivo de sujeción rápida de KIPP es muy apreciado por la forma ergonómica de la empuñadura, que permite un manejo sencillo. Es el primer dispositivo de sujeción rápida que incorpora en la empuñadura un mecanismo de bloqueo de una mano. Diferentes piezas punzonadas y curvadas están montadas formando un módulo de función. El apriete de las piezas de trabajo se realiza mediante el principio de palanca articulada.
Dispositivos de sujeción rápida para retener y sujetar

Dispositivos de sujeción rápida - Versiones

Los tensores rápidos de KIPP se ofrecen en versiones con pie horizontal y con pie vertical. Así, el tensor de fuerza se puede fijar sin problemas según las circunstancias de montaje concretas. El husillo de presión se puede además reajustar manualmente según la situación. En KIPP encontrará versiones tanto de acero normal como de acero inoxidable de los dispositivos de sujeción rápida.


Los dispositivos de sujeción rápida de KIPP son robustos y de alta calidad y, por ello, perfectamente idóneos para las aplicaciones en el sector de la construcción de máquinas – Seguro con KIPP.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33