Los pernos de bloqueo de bola de KIPP se ofrecen en diversas versiones en función de las necesidades. Las empuñaduras se pueden fabricar con forma en T o en L. El botón pulsador puede ser de cinc o de termoplástico. Para los campos de aplicación especiales también hay pernos de bloqueo de bola en versiones de acero inoxidable. Especialmente en los entornos con una gran exigencia en términos de higiene, como en la industria alimentaria o en ambientes con sustancias agresivas, se emplean pernos de bloqueo de bola totalmente de acero inoxidable.Edelstahl
Las piezas normalizadas de KIPP presentan una elevada calidad de fabricación y funcionan, aún sometidas a un uso intenso, de forma fiable y segura. Los pernos de bloqueo de bola se producen directamente en la planta HEINRICH KIPP WERK y cumplen los elevados y tradicionales estándares de calidad de todos los productos de KIPP. |