Grupos de mercancía

Sistema modular de 5 ejes UNI lock

Volver

Sistema de sujeción KIPP para el procesamiento completo en una sola fijación

Sistema modular de 5 ejes UNILOCK

El sistema modular de 5 ejes UNILOCK garantiza la máxima precisión en el mecanizado de piezas de trabajo: Mientras los tornillos de banco a menudo necesitan reajustarse, las columnas de sujeción del sistema modular de 5 ejes de KIPP permiten un acceso óptimo desde todos los lados en una sola sujeción. Esto reduce los costes de instalación, permite la utilización de herramientas estándar y reduce la pérdida de precisión debido a un frecuente reajuste.
Sistema de sujeción KIPP UNILOCK para el procesamiento completo en una sola fijación
Función sistema modular de 5 ejes UNILOCK
Desde la pieza bruta hasta el producto terminado – para las piezas de forma libre, los módulos apilables UNILOCK de KIPP le ofrecen la tecnología de sujeción adecuada para fijar piezas de trabajo en máquinas de 5 ejes desde todos los lados. Incluso es posible el fresado desde el 6º lado. UNILOCK permite el trabajo a diferentes alturas, la conexión a interfaces y el mecanizado CNC de diferentes piezas de trabajo.

Más de 70 módulos de base, módulos de montaje y accesorios, desde el adaptador de pinza hasta el perno de centrado, aseguran un funcionamiento libre de colisiones, la máxima estabilidad, así como la mayor fuerza de sujeción en la pieza de trabajo.

Ir a la página del producto

Dispositivo de sujeción de 5 ejes UNILOCK de KIPP: una gran selección de módulos de base y módulos de sujeción
Ventajas los módulos de sujeción UNILOCK
Gracias a su estructura de sujeción modular, UNILOCK permite un espacio de trabajo sin bordes sobresalientes y una elevada flexibilidad: Las columnas de sujeción disponen de interfaces para los sistemas más habituales. Se pueden fijar en mesas ranuradas, sistemas de montaje perforados, muchos sistemas de sujeción de punto cero o directamente en las mesas de máquinas.

Además, las piezas de trabajo se pueden conectar firmemente al sistema de sujeción y posicionar mediante roscas o piñones de cadena. Gracias a la sujeción directa de la pieza de trabajo se obtiene la máxima precisión de repetición posible durante el procesamiento.
Par de apriete en el módulo de base del dispositivo de sujeción de 5 ejes UNILOCK
Ejemplo de aplicación de la pieza de trabajo montada en UNILOCK y lista para el tratamiento
Carga mediante fuerzas en el módulo de base
El módulo de base KIPP con adaptador de pinza está montado directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33