Los topes de goma están disponibles en diferentes variantes y con distintas durezas Shore. KIPP ofrece los topes principalmente en la combinación goma-metal (caucho natural, acero o acero inoxidable). Cada tipo está diseñado para aplicaciones específicas. Por ejemplo, los topes de goma sirven para amortiguar y absorber golpes: limitan el recorrido elástico. Los topes con contorno de goma entallado, por su parte, reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial. KIPP presenta topes de goma en distintas formas, como topes de goma cilíndricos, cónicos o con rosca, así como distintos tamaños, por ejemplo como topes de goma M8 o M6, topes de rebote cónicos o topes para puertas. |