|
Las ruedas de mano KIPP están diseñadas para la rotación manual de un eje. Se aplican principalmente como elemento de control en la construcción de máquinas e instalaciones para realizar ajustes manuales mediante movimientos de rotación. Para tal fin se colocan en válvulas, máquinas herramientas y motorreductores con el fin de, por ejemplo, abrir y cerrar válvulas. Mediante la rueda de mano también es posible mover elementos individuales de una máquina en caso de emergencia. |
|
|
|
Volantes - Funcionamiento
Para que los movimientos de rotación de la mano se transmitan perfectamente a los elementos de la máquina que deben ser ajustados o posicionados, las ruedas de mano de KIPP disponen de una conexión de chavetero o de una sujeción al eje. Para facilitar su uso también es posible instalar una rueda de mano con empuñadura. |
|
|
|
La gama de productos de KIPP incluye diversas variantes. Desde la rueda de mano con radios de aluminio, pasando por el volante de disco de plástico hasta la rueda de mano de fundición en gris conforme a DIN 950. También están disponibles versiones de Duroplast y Thermoplast. KIPP ofrece, además, ruedas de mano ergonómicas de la línea de diseño NOVOgrip. |
|
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|