Grupos de mercancía
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
K0161_MFG

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0161_MFG Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija 299 kB

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
fija
CADAcc.PrecioPedir
K0161.21080X10agujero de referencia8010H7261631--ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.21080X12agujero de referencia8012H7261631--ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.21100X10agujero de referencia10010H7311734--ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.21100X12agujero de referencia10012H7311734--ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.21125X12agujero de referencia12512H7301837--ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.21125X14agujero de referencia12514H7301837--ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.21140X14agujero de referencia14014H7341934--ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.21140X15agujero de referencia14015H7341934--ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.21160X15agujero de referencia16015H7402040--ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.21160X16agujero de referencia16016H7402040--ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.21200X18agujero de referencia20018H7502446--ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.21200X20agujero de referencia20020H7502446--ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.21250X22agujero de referencia25022H7502849--ø28 x M12 x 90 A petición
K0161.21250X24agujero de referencia25024H7502849--ø28 x M12 x 90 A petición
K0161.31080X10agujero de referencia con ranura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.31080X12agujero de referencia con ranura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.31100X10agujero de referencia con ranura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.31100X12agujero de referencia con ranura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 A petición
K0161.31125X12agujero de referencia con ranura12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.31125X14agujero de referencia con ranura12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.31140X14agujero de referencia con ranura14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.31140X15agujero de referencia con ranura14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 A petición
K0161.31160X15agujero de referencia con ranura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.31160X16agujero de referencia con ranura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.31200X18agujero de referencia con ranura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.31200X20agujero de referencia con ranura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 A petición
K0161.31250X22agujero de referencia con ranura25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 A petición
K0161.31250X24agujero de referencia con ranura25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33