Grupos de mercancía
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
K0711

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento de acero para temple y revenido.
Garras y teja de acero.
Tuerca de acero para temple y revenido.
Contratuerca (EN 24035) de acero, calidad 8.8.
Muelle de acero inoxidable.
Versión:Pieza de acoplamiento nitrada, negro.
Garras y teja, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea ajustables sin juego axial, con compensación de desplazamiento radial y angular para múltiples aplicaciones, por ejemplo, en caso de movimientos lineales no alineados. Estructura compacta sin componentes sueltos. El montaje o el desmontaje se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0711 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular 221 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2L3
mín.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 A petición
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 A petición
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 A petición
K0711.101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 A petición
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 A petición
K0711.121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 A petición
K0711.16M166032121342634624555462718118 A petición
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 A petición
K0711.20M206032129422634625355462718130 A petición
K0711.201M20x1,56032129422634625355462718130 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33