- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- K0709
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
- K0710
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
- K0711
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
- K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
- K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
- K0731
Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
- K1139
Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
- K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
- K1455
Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla
- K1456
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
- K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
- K0733
Articulaciones de horquilla DIN 71752
- K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior
- K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
- K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
- K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
- K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
- K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
- K0127
Ojos de la articulación
- K0714
Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
- K1136
Alburas DIN EN ISO 1234
- K1137
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
- K2014
Pasadores de clavija DIN 11023
- K0715
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
- K1936
Articulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables
- K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0717
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K2079
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K2085
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K2080
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K2086
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2081
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2082
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2083
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2084
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
- K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0734_CSArticulaciones angulares DIN 71802, forma CS |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0734.080351 | CS | rosca a la derecha | acero | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | A petición | | K0734.08051 | CS | rosca a la derecha | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | A petición | | K0734.10061 | CS | rosca a la derecha | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | A petición | | K0734.13081 | CS | rosca a la derecha | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | A petición | | K0734.16101 | CS | rosca a la derecha | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.16121 | CS | rosca a la derecha | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.19141 | CS | rosca a la derecha | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | A petición | | K0734.19161 | CS | rosca a la derecha | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | A petición | | K0734.080511 | CS | rosca a la izquierda | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | A petición | | K0734.100611 | CS | rosca a la izquierda | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | A petición | | K0734.130811 | CS | rosca a la izquierda | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | A petición | | K0734.161011 | CS | rosca a la izquierda | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.161211 | CS | rosca a la izquierda | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.191411 | CS | rosca a la izquierda | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | A petición | | K0734.191611 | CS | rosca a la izquierda | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | A petición | | K0734.08052 | CS | rosca a la derecha | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | A petición | | K0734.10062 | CS | rosca a la derecha | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | A petición | | K0734.13082 | CS | rosca a la derecha | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | A petición | | K0734.16102 | CS | rosca a la derecha | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.16122 | CS | rosca a la derecha | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.080521 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | A petición | | K0734.100621 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | A petición | | K0734.130821 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | A petición | | K0734.161021 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | | K0734.161221 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|