- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- K0709
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
- K0710
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
- K0711
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
- K0731
Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
- K1139
Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
- K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
- K1455
Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla
- K1456
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
- K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
- K0733
Articulaciones de horquilla DIN 71752
- K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior
- K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
- K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
- K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
- K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
- K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
- K0127
Ojos de la articulación
- K0714
Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
- K1136
Alburas DIN EN ISO 1234
- K1137
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
- K0715
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
- K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0717
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
- K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0734Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las articulaciones angulares son uniones angulares para la transmisión de fuerza y sirven como elemento de unión para piezas móviles. Las articulaciones angulares con tapón de sellado se utilizan especialmente en condiciones ambientales problemáticas (polvo, lubricante, etc.). El espacio intermedio entre el rodamiento esférico y el perno esférico aquí está cubierto y cerrado mediante un tapón de sellado. Material:Acero inoxidable 1.4305.
Junta de neopreno.Versión:Acabado natural.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Rango de temperatura:-30 °C a +110 °C. Temperatura de uso a corto plazo máx. 140 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0734.108051 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | A petición | | K0734.108052 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | A petición | | K0734.110061 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | A petición | | K0734.110062 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | A petición | | K0734.113081 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | A petición | | K0734.113082 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | A petición | | K0734.116101 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | A petición | | K0734.116102 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | A petición | | K0734.116121 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | A petición | | K0734.116122 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|