- K0709
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
- K0710
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
- K0711
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
- K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
- K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
- K0731
Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
- K1139
Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
- K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
- K1455
Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla
- K1456
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
- K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
- K0733
Articulaciones de horquilla DIN 71752
- K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior
- K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
- K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
- K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
- K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
- K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
- K0127
Ojos de la articulación
- K0714
Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
- K1136
Alburas DIN EN ISO 1234
- K1137
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
- K2014
Pasadores de clavija DIN 11023
- K0715
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
- K1936
Articulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables
- K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0717
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K2079
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K2085
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K2080
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K2086
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2081
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2082
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2083
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2084
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
- K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
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
K1459Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | B | D1 | D2 | F | G | L1 | L2 | L3 | L4 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1459.0612 | acero de corte fácil | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | A petición | | K1459.0816 | acero de corte fácil | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | A petición | | K1459.1020 | acero de corte fácil | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | A petición | | K1459.1224 | acero de corte fácil | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | A petición | | K1459.1428 | acero de corte fácil | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | A petición | | K1459.1632 | acero de corte fácil | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | A petición | | K1459.2040 | acero de corte fácil | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | A petición | | K1459.10612 | acero inoxidable | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | A petición | | K1459.10816 | acero inoxidable | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | A petición | | K1459.11020 | acero inoxidable | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | A petición | | K1459.11224 | acero inoxidable | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | A petición | | K1459.11428 | acero inoxidable | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | A petición | | K1459.11632 | acero inoxidable | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | A petición | | K1459.12040 | acero inoxidable | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|