Grupos de mercancía
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
K1324

Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Bola articulada de acero inoxidable 1.4034.
Tejido PTFE - inserto de acero inoxidable.
Versión:Lijado, pulido. Indicación:Para el empleo bajo alta presión, con carga dinámica. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN ISO 12240-1 E/K. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1324 Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1 177 kB

Planos

Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión 1DD1HH1KαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K1324.10513serie de medidas k5 H713 h78611,1113°750012500600 A petición
K1324.10615serie de medidas k6 H715 h796,7512,713°930015500530 A petición
K1324.10818serie de medidas k8 H718 h712915,8714°1670027800420 A petición
K1324.11021serie de medidas k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 A petición
K1324.11224serie de medidas k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 A petición
K1324.11631serie de medidas k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 A petición
Referencia

Versión 1DD1HH1KαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
K1324.20614serie de medidas e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 A petición
K1324.20816serie de medidas e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 A petición
K1324.21019serie de medidas e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 A petición
K1324.21222serie de medidas e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 A petición
K1324.21630serie de medidas e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33