Grupos de mercancía
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
K1460

Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las contrapiezas de cabeza de horquilla pueden combinarse con cabezas de horquilla y articulaciones de horquilla DIN 71752. Los productos se utilizan principalmente cuando se necesitan conexiones que compensen un desfase de dirección en un sentido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1460 Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero 299 kB

Planos

Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1460.04068844M40,562116610 A petición
K1460.0507101055M50,57,52620812,5 A petición
K1460.0609121266M60,5931241115 A petición
K1460.0812161688M80,51242321420 A petición
K1460.101520201010M100,51552401825 A petición
K1460.121824241212M120,51862482230 A petición
K1460.142127271414M1412172562535 A petición
K1460.162432321616M1612483643040 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33