HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble
K1137_D

Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1137_D Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble 125 kB

Planos

Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2D3Para Ø
de pernos
L1L2CADAcc.PrecioPedir
K1137.12225DAcero2,25202,59-11,24224 A petición
K1137.12280DAcero2,8203,211,2-144826 A petición
K1137.12360DAcero3,620414-206432 A petición
K1137.12450DAcero4,525520-268039 A petición
K1137.12560DAcero5,6256,326-349745 A petición
K1137.12630DAcero6,330734-4512556 A petición
K1137.12700DAcero730845-5615063 A petición
K1137.22225DAcero inoxidable2,25202,59-11,24224 A petición
K1137.22280DAcero inoxidable2,8203,211,2-144826 A petición
K1137.22360DAcero inoxidable3,620414-206432 A petición
K1137.22450DAcero inoxidable4,525520-268039 A petición
K1137.22560DAcero inoxidable5,6256,326-349745 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33