HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior
K0716

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Los vástagos articulados se utilizan principalmente en lugares en los que se transmiten desarrollos de movimiento y no se dispone de alineación exacta. Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A . Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0716 Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior 198 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K0716.06Rosca cuadrada6M6362096,759221227506501350 A petición
K0716.08Rosca cuadrada8M8422412910,525158,5°400010001300 A petición
K0716.10Rosca cuadrada10M1048281410,5122915445014501225 A petición
K0716.12Rosca cuadrada12M125432161214,533197,5°495018001125 A petición
K0716.16Rosca cuadrada16M166642211519402262502350975 A petición
K0716.20Rosca cuadrada20M20x1,57850251824,5472879003450825 A petición
K0716.22Rosca cuadrada22M22x1,58454282026512693003980725 A petición
K0716.061Rosca a la izquierda6M6362096,759221227506501350 A petición
K0716.081Rosca a la izquierda8M8422412910,525158,5°400010001300 A petición
K0716.101Rosca a la izquierda10M1048281410,5122915445014501225 A petición
K0716.121Rosca a la izquierda12M125432161214,533197,5°495018001125 A petición
K0716.161Rosca a la izquierda16M166642211519402262502350975 A petición
K0716.201Rosca a la izquierda20M20x1,57850251824,5472879003450825 A petición
K0716.221Rosca a la izquierda22M22x1,58454282026512693003980725 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33