Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
K0717

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0717 Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4 231 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K0717.06rosca cuadrada6M610133020596,75912101127506501350 A petición
K0717.08rosca cuadrada8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 A petición
K0717.10rosca cuadrada10M10151943286,51410,512201517445014501225 A petición
K0717.12rosca cuadrada12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 A petición
K0717.16rosca cuadrada16M1622276442821151928222262502350975 A petición
K0717.20rosca cuadrada20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 A petición
K0717.22rosca cuadrada22M22x1,5303884541228202637263293003980725 A petición
K0717.061rosca a la izquierda6M610133020596,75912101127506501350 A petición
K0717.081rosca a la izquierda8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 A petición
K0717.101rosca a la izquierda10M10151943286,51410,512201517445014501225 A petición
K0717.121rosca a la izquierda12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 A petición
K0717.161rosca a la izquierda16M1622276442821151928222262502350975 A petición
K0717.201rosca a la izquierda20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 A petición
K0717.221rosca a la izquierda22M22x1,5303884541228202637263293003980725 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33