Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
K0720

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0720 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4 220 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0720.05rosca cuadrada5M533188611,1120913°7,56,2 A petición
K0720.06rosca cuadrada6M6362096,7512,7221213°9,38,8 A petición
K0720.08rosca cuadrada8M8422412915,87251513°16,716,1 A petición
K0720.10rosca cuadrada10M1048281410,519,05291513°23,425,5 A petición
K0720.12rosca cuadrada12M125432161222,22331913°3234,5 A petición
K0720.16rosca cuadrada16M166642211528,57402215°52,760,6 A petición
K0720.20rosca cuadrada20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 A petición
K0720.22rosca cuadrada22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 A petición
K0720.051rosca a la izquierda5M533188611,1120913°7,56,2 A petición
K0720.061rosca a la izquierda6M6362096,7512,7221213°9,38,8 A petición
K0720.081rosca a la izquierda8M8422412915,87251513°16,716,1 A petición
K0720.101rosca a la izquierda10M1048281410,519,05291513°23,425,5 A petición
K0720.121rosca a la izquierda12M125432161222,22331913°3234,5 A petición
K0720.161rosca a la izquierda16M166642211528,57402215°52,760,6 A petición
K0720.201rosca a la izquierda20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 A petición
K0720.221rosca a la izquierda22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33