Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
K0719

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0719 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4 234 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0719.05rosca cuadrada5M5911271848611,111010913°7,58 A petición
K0719.06rosca cuadrada6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 A petición
K0719.08rosca cuadrada8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 A petición
K0719.10rosca cuadrada10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.10125rosca cuadrada10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.12rosca cuadrada12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.12125rosca cuadrada12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.16rosca cuadrada16M16222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.1615rosca cuadrada16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.20rosca cuadrada20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 A petición
K0719.22rosca cuadrada22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 A petición
K0719.051rosca a la izquierda5M5911271848611,111010913°7,58 A petición
K0719.061rosca a la izquierda6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 A petición
K0719.081rosca a la izquierda8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 A petición
K0719.101rosca a la izquierda10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.101251rosca a la izquierda10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.121rosca a la izquierda12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.121251rosca a la izquierda12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.161rosca a la izquierda16M16222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.16151rosca a la izquierda16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.201rosca a la izquierda20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 A petición
K0719.221rosca a la izquierda22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33