Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
K0721

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0721 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4 221 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0721.05rosca cuadrada5M5911271848611,111010913°7,511,8 A petición
K0721.06rosca cuadrada6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 A petición
K0721.08rosca cuadrada8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 A petición
K0721.10rosca cuadrada10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 A petición
K0721.10125rosca cuadrada10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 A petición
K0721.12rosca cuadrada12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 A petición
K0721.12125rosca cuadrada12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 A petición
K0721.16rosca cuadrada16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 A petición
K0721.1615rosca cuadrada16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 A petición
K0721.20rosca cuadrada20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 A petición
K0721.22rosca cuadrada22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 A petición
K0721.051rosca a la izquierda5M5911271848611,111010913°7,511,8 A petición
K0721.061rosca a la izquierda6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 A petición
K0721.081rosca a la izquierda8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 A petición
K0721.101rosca a la izquierda10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 A petición
K0721.101251rosca a la izquierda10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 A petición
K0721.121rosca a la izquierda12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 A petición
K0721.121251rosca a la izquierda12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 A petición
K0721.161rosca a la izquierda16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 A petición
K0721.16151rosca a la izquierda16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 A petición
K0721.201rosca a la izquierda20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 A petición
K0721.221rosca a la izquierda22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33