Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
K0723

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0723 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4 185 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0723.101rosca a la izquierda10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 A petición
K0723.10rosca cuadrada10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 A petición
K0723.121rosca a la izquierda12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 A petición
K0723.12125rosca cuadrada12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 A petición
K0723.06rosca cuadrada6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 A petición
K0723.081rosca a la izquierda8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 A petición
K0723.12rosca cuadrada12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 A petición
K0723.16rosca cuadrada17 -0,008M1624306746101411253320272245 A petición
K0723.10125rosca cuadrada10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 A petición
K0723.20rosca cuadrada20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 A petición
K0723.08rosca cuadrada8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 A petición
K0723.201rosca a la izquierda20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 A petición
K0723.101251rosca a la izquierda10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 A petición
K0723.121251rosca a la izquierda12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 A petición
K0723.161rosca a la izquierda17 -0,008M1624306746101411253320272245 A petición
K0723.061rosca a la izquierda6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33