HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior
K0719

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0719 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior 159 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0719.05Rosca cuadrada5M5911271848611,111010913°7,58 A petición
K0719.06Rosca cuadrada6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 A petición
K0719.08Rosca cuadrada8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 A petición
K0719.10Rosca cuadrada10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.10125Rosca cuadrada10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.12Rosca cuadrada12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.12125Rosca cuadrada12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.16Rosca cuadrada16M16222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.1615Rosca cuadrada16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.20Rosca cuadrada20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 A petición
K0719.22Rosca cuadrada22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 A petición
K0719.051Rosca a la izquierda5M5911271848611,111010913°7,58 A petición
K0719.061Rosca a la izquierda6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 A petición
K0719.081Rosca a la izquierda8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 A petición
K0719.101Rosca a la izquierda10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.101251Rosca a la izquierda10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 A petición
K0719.121Rosca a la izquierda12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.121251Rosca a la izquierda12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 A petición
K0719.161Rosca a la izquierda16M16222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.16151Rosca a la izquierda16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 A petición
K0719.201Rosca a la izquierda20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 A petición
K0719.221Rosca a la izquierda22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33