- K0709
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
- K0710
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
- K0711
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
- K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
- K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
- K0731
Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
- K1139
Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
- K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
- K1455
Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla
- K1456
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
- K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
- K0733
Articulaciones de horquilla DIN 71752
- K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior
- K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
- K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
- K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
- K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
- K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
- K0127
Ojos de la articulación
- K0714
Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
- K1136
Alburas DIN EN ISO 1234
- K1137
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
- K2014
Pasadores de clavija DIN 11023
- K0715
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
- K1936
Articulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables
- K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0717
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K2079
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K2085
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K2080
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K2086
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2081
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2082
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2083
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2084
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento, rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1 sin mantenimiento
- K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
- K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
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
K1465Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300. Versión:Negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales. Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 2 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | Carga de tracción estática máx. N a corto plazo | Carga de tracción estática máx. N a largo plazo | Carga transversal máx. N a corto plazo | Carga transversal máx. N a largo plazo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1465.105 | rosca cuadrada | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | | | A petición | | K1465.106 | rosca cuadrada | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 7 | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | | | A petición | | K1465.108 | rosca cuadrada | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | | | A petición | | K1465.110 | rosca cuadrada | 10 | M10 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | | A petición | | K1465.110125 | rosca cuadrada | 10 | M10x1,25 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | | A petición | | K1465.112 | rosca cuadrada | 12 | M12 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | | A petición | | K1465.112125 | rosca cuadrada | 12 | M12x1,25 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | | A petición | | K1465.114 | rosca cuadrada | 14 | M14 | 61 | 38 | 19 | 13,5 | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | | | A petición | | K1465.116 | rosca cuadrada | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | | A petición | | K1465.116150 | rosca cuadrada | 16 | M16x1,5 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | | A petición | | K1465.118150 | rosca cuadrada | 18 | M18x1,5 | 72 | 46 | 23 | 16,5 | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | | | A petición | | K1465.120 | rosca cuadrada | 20 | M20 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | | A petición | | K1465.120150 | rosca cuadrada | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | | A petición | | K1465.1051 | rosca a la izquierda | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | | | A petición | | K1465.1061 | rosca a la izquierda | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 7 | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | | | A petición | | K1465.1081 | rosca a la izquierda | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | | | A petición | | K1465.1101 | rosca a la izquierda | 10 | M10 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | | A petición | | K1465.1101251 | rosca a la izquierda | 10 | M10x1,25 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | | A petición | | K1465.1121 | rosca a la izquierda | 12 | M12 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | | A petición | | K1465.1121251 | rosca a la izquierda | 12 | M12x1,25 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | | A petición | | K1465.1141 | rosca a la izquierda | 14 | M14 | 61 | 38 | 19 | 13,5 | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | | | A petición | | K1465.1161 | rosca a la izquierda | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | | A petición | | K1465.1161501 | rosca a la izquierda | 16 | M16x1,5 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | | A petición | | K1465.1181501 | rosca a la izquierda | 18 | M18x1,5 | 72 | 46 | 23 | 16,5 | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | | | A petición | | K1465.1201 | rosca a la izquierda | 20 | M20 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | | A petición | | K1465.1201501 | rosca a la izquierda | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|