Grupos de mercancía
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
K1466

Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de igumid® G,

casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.

Versión:Negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1466 Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4 185 kB

Planos

Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCarga de tracción
estática máx. N
a corto plazo
Carga de tracción
estática máx. N
a largo plazo
Carga transversal
máx. N
a corto plazo
Carga transversal
máx. N
a largo plazo
CADAcc.PrecioPedir
K1466.104rosca cuadrada5M4912271848611,1109915°1000500250125 A petición
K1466.105rosca cuadrada5M5912271848611,1109915°1000500250125 A petición
K1466.106rosca cuadrada6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 A petición
K1466.108rosca cuadrada8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 A petición
K1466.110rosca cuadrada10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 A petición
K1466.110125rosca cuadrada10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 A petición
K1466.112rosca cuadrada12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 A petición
K1466.112125rosca cuadrada12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 A petición
K1466.114rosca cuadrada14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 A petición
K1466.116rosca cuadrada16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 A petición
K1466.116150rosca cuadrada16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 A petición
K1466.118150rosca cuadrada18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 A petición
K1466.120rosca cuadrada20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 A petición
K1466.120150rosca cuadrada20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 A petición
K1466.1041rosca a la izquierda5M4912271848611,1109915°1000500250125 A petición
K1466.1051rosca a la izquierda5M5912271848611,1109915°1000500250125 A petición
K1466.1061rosca a la izquierda6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 A petición
K1466.1081rosca a la izquierda8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 A petición
K1466.1101rosca a la izquierda10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 A petición
K1466.1101251rosca a la izquierda10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 A petición
K1466.1121rosca a la izquierda12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 A petición
K1466.1121251rosca a la izquierda12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 A petición
K1466.1141rosca a la izquierda14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 A petición
K1466.1161rosca a la izquierda16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 A petición
K1466.1161501rosca a la izquierda16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 A petición
K1466.1181501rosca a la izquierda18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 A petición
K1466.1201rosca a la izquierda20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 A petición
K1466.1201501rosca a la izquierda20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33