HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagra atornillable ajustable
K1346

Bisagra atornillable ajustable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4571.Versión:acabado satinado.Indicación:Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ±4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180º máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1346 Bisagra atornillable ajustable 171 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagra atornillable ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
K1346.068846171141746268810080106,38286 A petición