HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagra atornillable de acero inoxidable
K1347

Bisagra atornillable de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:satinado mate.Indicación:Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Los dos rodillos del lateral largo soldados
2) Racor de lubricación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1347 Bisagra atornillable de acero inoxidable 141 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagra atornillable de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
K1347.06701161932186321911670655176,68189 A petición